Publicar produtos
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60

    Izar Beige 30X60

    Traduzido por Google,
    A luminosidade do mármore basco nas suas paredes. Inspirado na beleza do mármore do País Basco, este revestimento cerâmico de parede 30x60 traz brilho e elegância atemporal aos seus espaços. Seu design, que evoca a luminosidade de uma estrela (“Izar” em basco), cria ambientes sofisticados e vibrantes. Renove com Izar e transforme suas paredes em um reflexo do seu estilo.
    Especificação
    • Name: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (PEI Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203154-izar-beige-30x60
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela