Publicar produtos
Andaluz 60X60
Andaluz 60X60

    Andaluz 60X60

    Traduzido por Google,
    “Andaluz 60x60: A elegância do design hidráulico no seu novo projeto. Inspirado na rica herança arquitetônica da Andaluzia, este revestimento cerâmico 60x60 combina a beleza atemporal do design hidráulico com alta resistência, ideal para espaços residenciais e comerciais de alto tráfego. Sua estética vintage com influências orientais confere um caráter único e sofisticado a qualquer ambiente. Descubra Andaluz e transforme seus pisos em uma obra-prima.”
    Especificação
    • Name: ANDALUZ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203157-andaluz-60x60
    • Familia de productoHidraulico
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela