Publicar produtos
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60

    Tellus Beige 60X60

    Traduzido por Google,
    O design com textura semelhante ao cimento do Tellus Beige, inspirado na terra romana, traz uma estética natural e durável para seus espaços. Seu acabamento fosco e formato prensado o tornam ideal para interiores de alto tráfego em residências e espaços comerciais. Versátil, resistente e fabricado na Colômbia com 10 anos de garantia.
    Especificação
    • Name: TELLUS BEIGE 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is detailed on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203166-tellus-beige-60x60
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela