Publicar produtos
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31X101

    Traduzido por Google,
    O revestimento Bosco Miel 31x101 First Grade é inspirado no aconchego e na textura natural da madeira, projetado para criar espaços acolhedores que evocam a tranquilidade da floresta. Esta peça bege com acabamento fosco oferece uma solução estética que alia simplicidade e funcionalidade, tornando-a ideal para todos os ambientes internos da casa. Seu design versátil permite a aplicação tanto em pisos quanto em paredes, proporcionando uma sensação de bem-estar e conforto em ambientes residenciais de uso geral.
    Especificação
    • Name: BOSCO MIEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203171-bosco-miel-31x101
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela