Publicar produtos
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101

    Bosco Camel 31X101

    Traduzido por Google,
    O revestimento para paredes e pisos Bosco Camel 31x101 First Grade é inspirado no aconchego e na serenidade da madeira natural, projetado para conectar espaços com o essencial. Com acabamento "Mate Super Soft" em tom terracota, esta peça não modular oferece uma textura reconfortante, ideal para criar ambientes acolhedores e equilibrados. Seu design é adequado tanto para pisos quanto para paredes em áreas internas, como quartos e escritórios, garantindo uma estética completa e duradoura.
    Especificação
    • Name: BOSCO CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing Dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203173-bosco-camel-31x101
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela