Publicar produtos
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101

    Neutra Dark 31X101

    Traduzido por Google,
    O ponto de partida para construir a sua melhor versão — de dentro para fora. Há dias em que você só precisa de um espaço para respirar... Para fazer uma pausa, pensar ou simplesmente ser — sem ter que sentir tudo. Instintivamente, você busca aquele canto onde nada o oprime, onde tudo está em equilíbrio. Inspirada pelo poder da neutralidade emocional, a Neutra convida você a criar ambientes onde o silêncio visual se transforma em clareza interior. Em espaços serenos, as ideias se encaixam, as decisões fluem e o essencial se torna claro. A Neutra é uma base atemporal que sustenta sem ruído, que acompanha sem distrair.
    Especificação
    • Name: NEUTRA DARK 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203175-neutra-dark-31x101
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela