Publicar produtos
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101

    Vita Estructurado 31X101

    Traduzido por Google,
    A vida se transforma quando os espaços nos acolhem. Com um design que evoca calor, sinceridade e bem-estar, Vita Estructurado transforma cada parede em um refúgio emocional. Sua superfície texturizada, combinada com um tom bege suave e um acabamento de alto brilho, cria uma atmosfera aconchegante e serena, perfeita para renovar qualquer ambiente da casa. Inspirado na luz do dia que acompanha nossos momentos mais íntimos, este revestimento cerâmico não busca chamar a atenção: ele se deixa sentir, como uma presença sutil e reconfortante. Ideal para instalação em paredes internas e até mesmo em pisos em áreas úmidas, como áreas de piscina, Vita Estructurado é mais do que um revestimento: é uma forma de fazer com que cada espaço o receba com aconchego.
    Especificação
    • Name: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203176-vita-estructurado-31x101
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte