Publicar produtos
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101

    Bosco Light 31X101

    Traduzido por Google,
    "Há algo na madeira que nos conecta ao essencial. À calma da floresta, ao silêncio acolhedor, àquela sensação de voltar a um lugar que já parece um lar. Bosco nasceu dessa inspiração: da textura que abraça, da cor que conforta, do piso que guarda os passos de uma vida simples, mas plena. Porque um espaço não precisa ser perfeito para ser perfeito... ele só precisa se parecer um pouco mais com você."
    Especificação
    • Name: BOSCO LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203182-bosco-light-31x101
    • Familia de productoMadera
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela