Publicar produtos
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101
Lumen Estructurado 31X101

    Lumen Estructurado 31X101

    Traduzido por Google,
    O branco está associado ao essencial, ao verdadeiro, ao absoluto. É uma tela em branco, um ponto de partida no momento da criatividade, mas também um ponto de chegada na busca pela perfeição. Ao refletir a luz em sua superfície com movimento, seu acabamento brilhante cria uma atmosfera que estimula a clareza mental e a renovação.
    Especificação
    • Name: LUMEN ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203186-lumen-estructurado-31x101
    • Familia de productoFlat
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela