Publicar produtos
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101

    Aria 31X101

    Traduzido por Google,
    Descubra Aria, uma peça deslumbrante que infunde energia incomparável. Inspirada na riqueza e no movimento do mármore Four Seasons, seu vibrante verde esmeralda captura a essência da natureza em sua forma mais ousada. Seus veios de alto contraste pulsam com vida, criando um ponto focal dinâmico. Com a leveza evocada por seu nome, e graças ao seu radiante acabamento Semi-Mirror Gloss (e opção texturizada), Aria libera uma sensação de vitalidade e encantamento, criando espaços que respiram modernidade e uma personalidade marcante.
    Especificação
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203188-aria-31x101
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos31X101
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)312
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)605
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela