Notte Nero captura a essência de uma noite mineral profunda. Seu design evoca um mármore escuro com uma intensidade enigmática, acentuado por detalhes em branco e ferrugem que sugerem a passagem do tempo e a erosão natural. Sua superfície fosca, suave ao toque, reforça o caráter sóbrio e atemporal do design, enquanto o formato 60x60 permite uma aplicação versátil. Esta é uma peça que não chama a atenção, mas certamente deixa sua marca: uma presença elegante, refinada e serena para interiores que valorizam o design essencial e a profundidade visual.
Especificação
Name: NOTTE NERO 60X60 PRIMERA.
Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) .
Use: Tiles suitable for floor use ; they can also be used on walls.
Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry.
Traffic: Moderate Residential.
Thickness: 0.83 cm