Publicar produtos
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Traduzido por Google,
    Aqui tienes la traducción. He mantenido la consistência técnica con la versión "Terra", asegurando que el tono siga siendo profesional y atractivo: RAVENA HUMO 30X60 recria um mosaico com uma mistura de estruturas, texturas e tonalidades que se alinham perfeitamente para alcançar o toque neutro ideal para decorar seus ambientes. Além disso, seu charmoso tom bege acinzentado proporciona o equilíbrio ideal entre tons frios e quentes. A nova profundidade em sua estrutura permite uma simulação mais precisa da riqueza encontrada neste tipo de pedra.
    Especificação
    • Name: RAVENA HUMO 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on walls only. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable (N/a). Traffic: Not applicable (N/a) as it is a wall product. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203204-ravena-humo-30x60-primera-exc-corp
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos30X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)297
    • Profundidade (mm)83
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)333
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela