Publicar produtos
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60
Berlino Cimento 60X60

    Berlino Cimento 60X60

    Traduzido por Google,
    Berlino Cimento 60x60 é a expressão máxima da modernidade urbana. Seu tom versátil e elegante reforça a identidade de projetos corporativos e comerciais, oferecendo um acabamento visual de alto impacto aliado à resistência necessária para áreas de grande circulação.
    Especificação
    • Name: BERLINO CIMENTO 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, interior fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors, and private offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única203209-berlino-cimento-60x60
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos60X60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)597
    • Largura (mm)597
    • Profundidade (mm)83
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte