Publicar produtos
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified
Valtelina 58.4X118.4 Rectified

    Valtelina 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Valtelina é um revestimento cerâmico rústico com efeito de pedra, ideal para espaços modernos. Seus tons de marrom com nuances alaranjadas buscam diferenciar a sua casa, criando novos ambientes que conferem dinamismo e personalidade. Seu acabamento fosco e microgranulado se destaca com a variação da luz. Com quatro faces distintas, o revestimento, graças ao novo acabamento fosco microgranulado, proporciona uma maior sensação de amplitude aos seus espaços.
    Especificação
    • Name: VALTELINA 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única230019-valtellina-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela