Publicar produtos
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    Nosso revestimento TORMES de grande formato (58,4 x 118,4 cm) simula a textura obtida com tinta a óleo sobre terebintina em papel. As diferentes faces deste produto permitem criar um efeito visual de movimento oceânico em seus ambientes, transformando-os em um paraíso natural. Seu acabamento acetinado proporciona uma superfície lisa, macia e brilhante que, em contato com a água e a luz solar, realça as tonalidades do produto. Ideal para instalação em paredes de qualquer ambiente da sua casa e até mesmo como piso interno para piscinas.
    Especificação
    • Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoAccents
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela