Inspirado na pedra de mesmo nome, nosso piso cerâmico brilhante, Jaspe 60x120, vai além da simples imitação do design natural da pedra; busca transmitir as energias calmantes, harmoniosas e estabilizadoras que caracterizam essa pedra única. Transforme sua casa criando espaços de serenidade com nosso piso cerâmico brilhante, moderno e durável. Jaspe, parte da nossa inovadora linha Ceranatto, destaca-se não apenas pela durabilidade e excelente custo-benefício, mas também por infundir positividade ao seu ambiente. Com garantia, é a escolha ideal em grandes formatos para interiores.
Especificação
Name: JASPE 58.4X118.4 PRIMERA RECT.
Format: 58.4 cm x 118.4 cm.
Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls).
Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports).
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry).
Traffic: General Commercial (PEI Class 05).
Thickness: 0.97 cm