Publicar produtos
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Traduzido por Google,
    Toba, inspirada na rocha vulcânica que lhe dá nome, captura a essência única das rochas vulcânicas e a torna acessível a todos os amantes do exótico e da natureza em sua forma mais refinada.
    Especificação
    • Name: TOBA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies and saunas, without direct access to the exterior; exterior of residential swimming pools. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 9.70 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231057-toba-58-4x118-4-dual-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela