Publicar produtos
Etna 58.4X118.4
Etna 58.4X118.4
Etna 58.4X118.4
Etna 58.4X118.4

    Etna 58.4X118.4

    Traduzido por Google,
    Imponente, poderoso, uma verdadeira maravilha da natureza. É assim que um vulcão costuma ser descrito, e é precisamente essa majestade que queremos levar para a casa de todos com o nosso design Etna de grande formato. Inspirada no vulcão Etna, localizado em Catânia, esta peça única é uma homenagem ao poder e à beleza da natureza em sua forma mais pura. Com Etna, capturamos a essência das superfícies vulcânicas, replicando suas texturas imponentes e dramáticas para oferecer uma experiência visual e tátil incomparável. Nossa meticulosa atenção aos detalhes se reflete nos imponentes grafismos de Etna, que demonstram nosso compromisso com a autenticidade e a qualidade em cada peça. Etna foi projetada para aqueles que buscam o que há de mais exótico na natureza. Com uma rica combinação de texturas, Etna transforma qualquer espaço interior da casa em um deleite sensorial, convidando a uma experiência que transcende o comum.
    Especificação
    • Name: ΕΤΝΑ 58.4Χ118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies, and saunas, without direct access to the exterior; also suitable for the exterior of residential swimming pools. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard parameters. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231058-etna-58-4x118-4
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela