Publicar produtos
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified

    Onice 58.4X118.4 Rectified

    Traduzido por Google,
    ONICE consiste em um fundo preto grafite com variações em cinza chumbo e antracite, atravessado por veios diagonais esbranquiçados que simulam fraturas naturais preenchidas com calcita e óxidos minerais. Onice 58,4x118,4 da Cerámica Italia é uma peça de alto impacto visual inspirada na majestade do ônix natural. Sua superfície combina um fundo preto grafite com tons de cinza chumbo e antracite, atravessado por veios diagonais esbranquiçados que evocam fraturas minerais preenchidas com calcita e óxidos. Graças ao seu acabamento Cristal Lux, este design reflete a luz e realça a elegância de qualquer espaço, adicionando sofisticação e caráter exclusivo. Ideal para projetos residenciais e comerciais.
    Especificação
    • Name: ONICE 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única231102-onice-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoMarble
    • Grupo de produtos58,4X118,4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1184
    • Largura (mm)584
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Concebido emColombia
    • Fabricado emColombia
    • Peso líquido (Kg)136
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte
    Colombia
    United States
    Venezuela