Publicar produtos
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40

    Curved Roof Tile 40

    2.6 de 5 estrelas2.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Telha Curva é a telha mais tradicional do nosso catálogo. Foi introduzido na Espanha pelos árabes e é o que há mais tempo está instalado na Espanha. É uma telha de grande versatilidade na instalação que goza de uma excelente robustez devido à matéria-prima e à tecnologia de prensagem que utilizamos na sua produção.

    A grande variedade de cores que fabricamos permite que seja utilizado em todos os tipos de restauração de telhados antigos e ao mesmo tempo ser instalado em telhados de arquitetura atual.

    Especificação
    • Length: 454 mm 
      Max Width: 202 mm 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.40 Kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTC40
    • Familia de productoCurved
    • Grupo de produtosCurved 40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)202
    • Profundidade (mm)404
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoClay interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniclassClay Roof Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings