Publicar produtos
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Express System

    Traduzido por Google,

    Isolamento leve super rápido e conveniente

    Solução imbatível em todos os casos onde o tempo de conclusão de um investimento desempenha um papel importante, bem como nas renovações ETICS (ETICS on ETICS). Especialmente recomendado para edifícios onde a instalação do sistema ETICS deva ser concluída num curto espaço de tempo; para edifícios onde o menor peso por m² é importante; para reabilitação térmica de fachadas antigas do ETICS.

    Especificação
    • System features:

      • Super fast 5 days shorter application time vs conventional system
      • Light weight - up to 50% lighter per m² vs conventional system
      • Convenient - less material, less application steps
      • Highest efficiency per m²
      • Extended application conditions from 0°C to 40°C for eps boards fixing
      • Low water uptake and high vopour permeability
      • Resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly durable and flexible
      • Excellent application
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 08/0308 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing: Ceresit CT 84 Express PU-Adhesive for EPS-boards, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 87 White Flexible Adhesive and reinforcing mortar for EPS and MW and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Plaster**: Ceresit CT 174, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic, silicate-silicone plaster.

      * Optionally you can use as rendering mortars CT 85, CT 82/ZU covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Classic and ETA Ceresit Ceretherm Popular; in this case priming paint CT 16/CT 15 is necessary.

      ** Alternative Ceresit plasters and paints: Mineral, Acrylic, Silicone, Silicate, Elastomeric.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafacade-etics-ceresit-express-system
    • Familia de productoCeresit Façade ETICS
    • Grupo de produtosExpress System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEPS
    • Material secundárioSilicone
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal wall sheathing systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Título OmniclassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia