Publicar produtos
Ceresit ETICS Self Clean System
Ceresit ETICS Self Clean System
Ceresit ETICS Self Clean System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Self Clean System

    Traduzido por Google,

    Isola e mantém a fachada seca e limpa

    Sistema de isolamento avançado com propriedades autolimpantes, permeável ao vapor e altamente resistente à absorção de água e sujidades agressivas. Especialmente recomendado para edifícios onde sistemas de isolamento mais avançados conseguem resistir melhor à entrada de água, sujidade e tornar a fachada seca e limpa durante mais tempo.

    Especificação
    • System features:

      • Self cleaning
      • Dirt and water uptake resistant
      • Vapour permeable and hydrophobic
      • Resistant to aggressive dirts
      • Highly resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly flexible and durable
      • Resistant to thermal stresses and cracks
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 09/0014 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: Ceresit CT 83 Strong Fix Adhesive Mortar or Ceresit CT 85 Flex Adhesive and Reinforcing Mortar, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 85 Flex Adhesive and Reinforcing Mortar, and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint: Ceresit CT 16 Priming paint.

      5. Plaster: Ceresit CT 74, CT 75 Silicone Self Clean, silicone plasters.

      6. Paint: Ceresit CT 48 Silicone Self Clean, silicone paint; Ceresit CT 49 Nanosilicone Reno, nanosilicone paint.

      * Optionally you can use as an adhesive and rendering mortars CT80 covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Universal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafacade-etics-ceresit-self-clean-system
    • Familia de productoCeresit Façade ETICS
    • Grupo de produtosSelf Clean System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEPS
    • Material secundárioSilicone
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_95_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal wall sheathing systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Título OmniclassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia