Publicar produtos
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
Painéis de teto acústicos CEWOOD
    CEWOOD

    Painéis de teto acústicos CEWOOD

    Os painéis acústicos CEWOOD são amplamente utilizados no design de interiores de edifícios públicos e residenciais, sendo ecológicos e inofensivos à saúde. Os painéis são altamente adequados para construções de tetos suspensos. Devido à sua composição natural e propriedades excepcionais, são amplamente utilizados em ambientes com alta carga acústica, onde o tempo de reverberação (reflexão) do som e a absorção de ruído são essenciais. Os painéis não alteram suas propriedades em ambientes com alto nível de umidade, absorvendo o excesso de umidade e garantindo um microclima agradável.

    Especificação
    • Largura da lã de madeira: 0,5, 1,0 e 1,5 mm

      Espessura do painel: 15, 25, 35 e 50 mm

      Tamanho: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Outros tamanhos sob consulta.

      Peso:7-19,5 kg/m²

      Condutividade térmica:λ = 0,066 W/m·K,

      Classe de segurança contra incêndio: B-s1-d0 ou A2-s1-d0

      Cores:Natural, branco, preto, cinza ou qualquer cor das tabelas RAL ou NCS sob consulta.

      Coeficiente de absorção sonora: 0,3 - 1,0

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAcousticPanels-ceiling
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-07-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCimento
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13 15
    • Título OmniclassAcoustical Tile Ceilings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia América do Norte África