Publicar produtos
Series 5 Channel Cable Tray

Series 5 Channel Cable Tray

Traduzido por Google,
O sistema Chalfant Series 5 Channel Cable Tray oferece um método simples e barato de roteamento e suporte a todos os tipos de cabos leves a pesados. Também pode ser usado para suportar mangueiras ou tubos pneumáticos ou hidráulicos. A bandeja de cabos da série de 5 canais tem mais de 40 anos de experiência comprovada com instalações bem-sucedidas em todos os tipos de aplicações comerciais, industriais e governamentais.
  • O custo de instalação é de 40% a 60% menor do que puxar o fio através do conduíte.
  • A excelente ventilação permite o uso total da classificação do cabo.
  • O design simples economiza tempo de layout e modificação de campo.
  • Os cabos podem ser facilmente adicionados ou modificados sem reprojetar o sistema de bandejas.
  • Disponível em larguras de 4"(102mm) ou 6,4(162mm) - 12'(3658mm) e 24'(7315mm) de comprimento.
  • Escolha entre alumínio extrudado, aço inoxidável ou aço galvanizado.
  • A linha completa de conexões e acessórios oferece flexibilidade para atender a qualquer necessidade de instalação.
  • Construído de acordo com os padrões NEMA VE-1-1991. Atende ao artigo 318-5 da NEC e "Made in the USA".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachalfant-series5cct
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosCable Tray Wire Mesh
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCCable Carrier Segment
  • Código ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States