Publicar produtos
Series 6 Channel Cable Tray

Series 6 Channel Cable Tray

Traduzido por Google,
Desde que foi introduzida na década de 50, a Bandeja de Cabos Série 6 da Chalfant tornou-se a escolha preferida para muitos hospitais, escolas, universidades, laboratórios, aeroportos, lojas de varejo e escritórios, bem como aplicações industriais e de plantas. A Bandeja de Cabos Série 6 é extremamente versátil e adaptável às suas necessidades especiais e é muito fácil de especificar e instalar. Modelos populares estão disponíveis em estoque em Cleveland e em vários outros locais nos EUA
  • Ocupa até 25% menos espaço do que os designs de escada ou fundo corrugado.
  • Tem um custo instalado de 40 a 60 por cento menor do que o conduíte.
  • O design de uma peça fornece rigidez.
  • Fácil de projetar, modificar ou estender.
  • Disponível em aço galvanizado ou liso, alumínio ou aço inoxidável.
  • Pode ser pintado ou revestido com epóxi colado por fusão.
  • Pode ser cortado sob medida no comprimento.
  • Barreiras podem ser instaladas para reduzir os custos de mão de obra de campo.

Outras modificações personalizadas disponíveis:
  • Larguras especiais.
  • Profundidades de carga especiais de 2" a 8".
  • Fabricado com flanges de 90° internos ou externos.
  • Pode ser perfurado com furos e reentrâncias especiais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachalfant-series6cct
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosCable Tray Wire Mesh
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCCable Carrier Segment
  • Código ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States