Publicar produtos
Gregor – Buffet
Gregor – Buffet
    Arquivado

    Gregor – Buffet

    4.2 de 5 estrelas4.2(153 avaliações)

    Du bois en chêne naturel, blanchi au laminé noir, elle se décline en une belle gamme de finitions de plateau et de piètement pour s’accorder à votre aménagement.  est une armoire de bureau complémentaire au bureau Woodleg/ Goodwood, elle se démarque par son design chaleureux et coloré. Cette armoire en bois mélaminé est composée de 2 espaces de rangement de 60 cm de large et de 2 espaces de 30 cm de largeur. Pratique, elle est équipée de portes push to open pour faciliter le rangement, sera idéale pour un espace image au travail mais également pour la maison !

    Des pieds en bois, une niche décorative ou de rangement. Un meuble chaleureux qui change des armoires au design austère. 

    Reprend les codes du design résidentiel dans une large gamme de finition de couleurs. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGregor-Buffet
    • Familia de productoCider - Buffet
    • Grupo de produtosCider Edition
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia