Sistema de contêineres e proteção contra resíduos Covrit® com paredes horizontais em PVC
Modernize as áreas de gestão de resíduos comerciais com o revestimento de parede horizontal em PVC Covrit® da CityScapes. Projetado como uma alternativa de manutenção zero aos revestimentos tradicionais de madeira, tela ou alvenaria, este revestimento modular combina a estética acolhedora da madeira natural com a resistência às intempéries a longo prazo do PVC celular de engenharia.
O revestimento de parede é composto por placas de PVC celular 100% de alta resistência com 2,54 cm (1") de espessura, reforçadas com perfis de alumínio extrudado de 1,27 cm (1/2") . O material não poroso impede a absorção de umidade, eliminando o risco de apodrecimento, empenamento, lascamento, mofo ou bolor, tornando-o ideal para ambientes externos comerciais agressivos e lavagens frequentes.
Principais características de desempenho e arquitetura
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |