Publicar produtos
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Traduzido por Google,

    Covrit® Parede Vertical de PVC (Reforço Largo) Cobertura para Lixeiras e Contêineres de Entulho

    Projetado para ambientes com ventos fortes, grandes áreas comerciais e rigorosas normas ambientais, o Covrit® Vertical PVC PlankWall Roofed Enclosure com reforços de 2 1/2" de largura da CityScapes oferece contenção arquitetônica robusta para resíduos comerciais, contêineres de lixo e equipamentos de serviços públicos.

    A orientação vertical das placas cria um alinhamento visual perfeito com fachadas de edifícios modernos, revestimentos metálicos e revestimentos de madeira. Ao combinar uma cobertura estrutural pré-fabricada com placas de PVC 100% celular de 2,5 cm de espessura e reforços de alumínio extrudado de 6,35 cm de largura , esta estrutura totalmente fechada impede o escoamento de águas pluviais contaminadas, ao mesmo tempo que oferece máxima resistência à flexão e durabilidade em relação às intempéries.

    Principais características de desempenho e arquitetura

    • Orientação vertical arquitetônica: A geometria vertical das tábuas proporciona uma continuidade visual perfeita com os revestimentos exteriores contemporâneos dos edifícios, revestimentos verticais e painéis metálicos arquitetônicos.
    • Capacidade de carga estrutural e de vento aprimorada: Reforços largos de alumínio extrudado de 2 1/2" para serviço pesado proporcionam rigidez à flexão superior em grandes vãos verticais e grandes estruturas, ideais para zonas de alta carga de vento e locais de trabalho exigentes.
    • BMPs de águas pluviais e conformidade ambiental: A cobertura estrutural integrada protege os recipientes de lixo e compactadores da chuva, auxiliando as instalações no cumprimento das Melhores Práticas de Gestão (BMPs) municipais e das regulamentações de água limpa da EPA.
    • Estética de grão de madeira sem necessidade de manutenção: Texturas de grão de madeira em relevo, de um ou dois lados, proporcionam a aparência sofisticada da madeira arquitetônica sem a necessidade de manchas, selagem, empenamento ou apodrecimento constantes da madeira verdadeira.
    • Enchimento de PVC celular não poroso: A construção sólida em PVC celular de 2,54 cm (1") de espessura é impermeável à água, manchas, mofo, bolor e agentes de limpeza químicos agressivos usados ​​durante a lavagem de áreas de descarte de lixo.
    • Alturas de cobertura personalizadas até 4,27 metros: Escalável até 4,27 metros de altura para acomodar grandes contêineres roll-off, compactadores comerciais ou requisitos de altura de equipamentos personalizados.
    • Solução pré-fabricada pronta para uso: A estrutura modular de montagem em superfície simplifica a montagem no local da obra, oferecendo uma alternativa leve e pronta para uso em comparação com a alvenaria de blocos de concreto ou as estruturas de aço soldadas em campo, que exigem muita mão de obra.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertical-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_20_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products