Publicar produtos
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Traduzido por Google,

    Covrit® Revestimento Horizontal em PVC com Reforço Largo para Contêineres de Lixo e Entulho

    Projetada para ambientes com ventos fortes, grandes vãos e locais comerciais exigentes, a placa de PVC horizontal Covrit® com reforço de alumínio de 2 1/2" de largura da CityScapes oferece uma solução robusta de proteção arquitetônica para contêineres de lixo, compactadores e áreas de serviço externas.

    Este modelo aprimorado apresenta placas de PVC celular 100% com 2,54 cm de espessura, reforçadas com travessas de alumínio extrudado de 6,35 cm de largura, oferecendo resistência à flexão e ao impacto significativamente maiores do que os sistemas reforçados padrão. Sem necessidade de manutenção, sem apodrecimento e sem necessidade de pintura ou verniz, proporciona a rica aparência da madeira natural, resistindo à exposição severa às intempéries e a lavagens comerciais intensas.

    Principais características de desempenho e arquitetura

    • Rigidez estrutural aprimorada: Reforços robustos de alumínio extrudado de 2 1/2" proporcionam estabilidade estrutural superior em grandes vãos de tábuas, tornando-o a especificação ideal para zonas de ventos fortes, projetos com portões largos e conjuntos de paredes elevadas.
    • Estética de grão de madeira sem necessidade de manutenção: Disponível em texturas de grão de madeira em relevo de um ou dois lados, proporcionando a aparência de madeira natural sem os custos contínuos de tingimento, selagem ou problemas de empenamento da madeira verdadeira.
    • Construção 100% em PVC celular: As placas sólidas de PVC celular com 2,54 cm (1") de espessura são completamente impermeáveis ​​à umidade, apodrecimento, lascas, manchas, mofo, bolor e produtos químicos de limpeza agressivos.
    • Alturas estendidas de até 4,27 metros (14 pés): O design modular escalável acomoda alturas de parede de até 4,27 metros (14 pés) , atendendo aos rigorosos códigos municipais para ocultação visual de contêineres de lixo comerciais, compactadores e áreas de serviço.
    • Baixo custo ao longo do ciclo de vida: Construído para décadas de serviço sem necessidade de manutenção e repintura, reduzindo os custos de gestão das instalações a longo prazo em comparação com paredes tradicionais de madeira ou metal pintado.
    • Integração rápida em BIM e em campo: A estrutura modular pré-fabricada simplifica a instalação em bases de concreto e se integra perfeitamente aos projetos padrão de obra em Revit e CAD 3D.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahorizontal-plankwall-wide-stiffener-open-top-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_20_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products