Publicar produtos
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Traduzido por Google,

    Sistema de cobertura Covrit® com painéis horizontais de PVC (reforço largo)

    Projetado para configurações de grandes vãos, ambientes com alta carga de vento e conformidade rigorosa com os códigos municipais, o Covrit® Horizontal PVC PlankWall Roofed Enclosure com reforços de 2 1/2" de largura da CityScapes oferece contenção arquitetônica robusta para resíduos comerciais, contêineres, compactadores e equipamentos de serviços públicos.

    Ao integrar um sistema de cobertura pré-fabricado com placas de PVC 100% celular de 1" de espessura e reforços robustos de alumínio extrudado de 2 1/2" de largura , esta estrutura totalmente coberta impede o escoamento de águas pluviais contaminadas, ao mesmo tempo que oferece máxima resistência à flexão, estabilidade estrutural e resistência às intempéries a longo prazo.

    Principais características de desempenho e arquitetura

    • Alta resistência ao vento e a grandes vãos: Os reforços de alumínio extrudado de 2 1/2" oferecem maior rigidez à flexão em grandes vãos de parede, tornando-o a especificação ideal para zonas climáticas severas e grandes áreas comerciais.
    • Gestão de Águas Pluviais e Conformidade Ambiental: A estrutura totalmente coberta impede a entrada de chuva em contêineres de lixo e compactadores de resíduos comerciais, ajudando as instalações a cumprir as Melhores Práticas de Gestão (BMPs) locais para águas pluviais e as regulamentações da EPA sobre escoamento superficial.
    • Estética de grão de madeira sem necessidade de manutenção: Texturas de grão de madeira em relevo, de um ou dois lados, proporcionam a aparência natural da madeira arquitetônica sem os custos de tingimento, selagem, apodrecimento ou empenamento associados à madeira verdadeira.
    • Enchimento impermeável em PVC celular: Construção sólida em PVC celular 100% com 2,54 cm (1") de espessura, completamente não porosa, resistindo à umidade, apodrecimento, manchas, mofo, bolor e lavagens com produtos químicos agressivos.
    • Alturas de cobertura personalizadas até 4,2 metros: Escalável até 4,2 metros de altura para acomodar grandes contêineres roll-off, compactadores ou requisitos de altura de equipamentos personalizados, proporcionando 100% de ocultação visual.
    • Estruturas pré-fabricadas prontas para uso: O design modular simplifica a montagem no local, oferecendo uma alternativa durável e de fornecedor único em comparação com a mão de obra intensiva de blocos de alvenaria de concreto ou estruturas de aço soldadas em campo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahorizontal-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_20_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products