Publicar produtos
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure

    Ventilated Plankwall Roofed Enclosure

    Traduzido por Google,

    Covrit® Recinto Ventilado com Paredes de PVC e Cobertura para Resíduos e Contentores de Lixo

    Combine a conformidade ambiental com as normas de drenagem pluvial com a ventilação ativa e o alto desempenho estrutural com a cobertura ventilada Covrit® em PVC da CityScapes. Projetada para salas de lixo comerciais exigentes, locais de compactadores e áreas externas de serviços públicos, esta estrutura totalmente coberta impede a entrada de água da chuva nos recipientes de lixo, mantendo a ventilação passiva contínua.

    Com placas de PVC 100% celular de 1" de espessura, com um padrão de perfuração preciso de 1/8" (23% de área aberta) e reforçadas com travessas largas de alumínio extrudado de 2 1/2" , este sistema dispersa eficazmente odores e calor, proporcionando ao mesmo tempo uma resistência à flexão superior em grandes vãos.

    Principais características de desempenho e arquitetura

    • Sistema de Gestão de Águas Pluviais e Prevenção de Escoamento Superficial: O sistema de cobertura estrutural protege contêineres de lixo e compactadores abertos da chuva, auxiliando as instalações a atenderem às Melhores Práticas de Gestão (BMPs) municipais e às regulamentações da EPA sobre água limpa.
    • Controle de fluxo de ar e odores otimizado: Perfurações de precisão de 1/8" com espaçamento escalonado de 1/4" proporcionam uma área aberta de 23% , permitindo a circulação natural do ar, a evacuação de gases e a dispersão passiva de odores sem comprometer a privacidade visual.
    • Desempenho aprimorado em cargas de vento: Reforços largos de alumínio extrudado de 2 1/2" para serviço pesado proporcionam rigidez à flexão excepcional, enquanto o preenchimento perfurado permite a passagem da pressão do vento, reduzindo as forças de tombamento nas fundações estruturais.
    • Estética de grão de madeira sem necessidade de manutenção: Texturas de grão de madeira em relevo, de um ou dois lados, proporcionam a aparência sofisticada da madeira arquitetônica sem a necessidade de manchas, pintura, empenamento ou apodrecimento constantes da madeira verdadeira.
    • PVC celular não poroso: A construção sólida em PVC celular de 2,54 cm (1") de espessura é impermeável à água, manchas, mofo, bolor e agentes de limpeza químicos agressivos usados ​​durante a lavagem dos tapetes.
    • Alturas de cobertura personalizadas até 4,27 metros: Escalável até 4,27 metros de altura para acomodar grandes contêineres roll-off, compactadores comerciais ou requisitos de altura de equipamentos personalizados.
    • Solução pré-fabricada completa: A estrutura modular de montagem em superfície simplifica a montagem no local da obra, oferecendo uma alternativa rápida e de fornecedor único à alvenaria de blocos de concreto ou às estruturas de aço soldadas em campo, que exigem muita mão de obra.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaventilated-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_20_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products