Publicar produtos
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure

    Vertical Plankwall Open Top Enclosure

    Traduzido por Google,

    Sistema de contêineres e aterros sanitários Covrit® com paredes verticais de PVC

    Aprimore a estética do local e atenda aos padrões municipais de proteção visual com o revestimento de parede vertical em PVC Covrit® da CityScapes. Projetado com uma orientação vertical elegante para complementar perfeitamente fachadas de edifícios modernos, revestimentos verticais e fachadas arquitetônicas, este revestimento modular oferece uma alternativa duradoura e de baixa manutenção em comparação com revestimentos de madeira ou alvenaria.

    Construído com placas verticais de PVC 100% celular de 2,54 cm (1") de espessura e reforçado com reforços internos padrão de alumínio extrudado de 1,27 cm (1/2") , este sistema oferece integridade estrutural excepcional. O material não poroso não absorve umidade, não apodrece, não deforma, não lasca e não favorece o crescimento de mofo e bolor, tornando-o ideal para resistir a condições climáticas severas e lavagens comerciais frequentes.

    Principais características de desempenho e arquitetura

    • Alinhamento vertical arquitetônico: A configuração vertical das tábuas alinha-se perfeitamente com o revestimento metálico vertical, os acabamentos em ripas e as linhas arquitetônicas modernas, evitando as linhas de junção horizontais dos revestimentos padrão.
    • Estética da madeira sem necessidade de manutenção: Texturas de madeira em relevo, de um ou dois lados, proporcionam a aparência aconchegante da madeira verdadeira sem a necessidade de tingimento, selagem ou pintura contínuas e dispendiosas exigidas pela madeira natural.
    • Reforço estrutural em alumínio extrudado: Reforços internos integrados de alumínio de 1/2" garantem a rigidez vertical das placas, mantendo o alinhamento preciso dos painéis e a resistência a impactos ao longo do tempo.
    • Enchimento resistente à deterioração e a produtos químicos: A construção em PVC celular 100% resiste à absorção de umidade, manchas, mofo, bolor e produtos químicos de limpeza agressivos usados ​​em áreas próximas a contêineres de lixo comerciais.
    • Alturas personalizadas até 4,2 metros: As alturas de parede escaláveis ​​até 4,2 metros proporcionam ocultação visual total para caçambas de lixo padrão, contêineres roll-off ou compactadores, atendendo aos códigos de ocultação municipais.
    • Estrutura modular pré-fabricada: A estrutura modular montada na superfície acelera a instalação no local da obra, oferecendo uma alternativa leve e pronta para uso em comparação com paredes de blocos de concreto ou paredes de aço soldadas em campo, que exigem muita mão de obra.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertical-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de produtosEnclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_20_20_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products