Publicar produtos
Glassboard Depth Face Based
Clarus

Glassboard Depth Face Based

4.9 de 5 estrelas4.9(13 avaliações)
Traduzido por Google,

As lousas originais, Float e Depth são a versão moderna da lousa tradicional. Escolha o seu estilo de montagem e eleve qualquer interior com as nossas placas de vidro montadas na parede. Quando a inspiração chegar, certifique-se de ter a tela perfeita para capturar sua criatividade

Especificação
  • CLARUS GLASS
    • 1/4” Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    SURROUND
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    SIZE
    • Any size up to 72” x 144”
    • Custom sizes and shapes available

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    MOUNTING STYLE
    DEPTH
    • Stainless steel standoff hardware and anchors included
    • Surround frames not available for Dept

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaglassboard_depth_face_based
  • Familia de productoGlassboard
  • Grupo de produtosDepth
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24
  • Largura (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Separadores e divisórias de escritório
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCGlass products
  • Código UNSPSC301717
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWhiteboards
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Markerboards
  • Número OmniClass23-19 11 19
  • Título OmniclassWriting Boards
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings