Publicar produtos
Adjustable Table E 1027
Classicon

Adjustable Table E 1027

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Desenhado por Eileen Gray, 1927; - Este é talvez o clássico entre os clássicos é este talvez o clássico. A sua forma distinta e de proporções engenhosas tornou esta mesa ajustável em altura um dos ícones de design mais populares do século XX. É nomeado após a casa de verão E 1027 “Maison en bord de mer” que Eileen Gray construiu para si e para seu colaborador, Jean Badovici. O codinome secreto também vem dela: E é para Eileen, 10 para Jean (J é a décima letra do alfabeto), 2 para B(adovici) e 7 para G(ray). Mesa lateral ajustável. Estrutura de tubos de aço cromado. Tampo de cristal transparente, parsol cinza ou metal lacado preto. Detalhes ver lista de preços. Autorizado pelo titular da licença mundial Aram Designs Ltd, Londres
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAdjustable_Table_E_1027_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1010
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26