Publicar produtos
Munich Table
Classicon

Munich Table

4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Projetado por Sauerbruch Hutton em 2011; - A arte moderna dos séculos XX e XXI merece um ambiente adequado, com um edifício e mobiliário igualmente modernos. Os arquitetos berlinenses Sauerbruch Hutton enfrentaram um desafio emocionante quando solicitados a projetar o Museu Brandhorst em Munique. O briefing para o museu, inaugurado em 2009, incluía o projeto de uma mesa de jantar para uso no refeitório. Em estreita cooperação com os arquitetos, a ClassiCon levou seu projeto um passo adiante, resultando em uma reinterpretação do projeto original. A forma como o tampo da mesa com cantos arredondados flutua sobre as pernas oblíquas confere à mesa uma leveza especial. Juntamente com a cadeira de Munique e a poltrona de Munique, um conjunto harmonioso é criado para uso no âmbito público ou privado. Estrutura de madeira maciça. Tampo de mesa com cantos arredondados em MDF claramente envernizado folheado a madeira verdadeira. Detalhes, cores e padrões europeus consulte a tabela de preços.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMunich_Table_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)2400
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioChapa MDF
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26