Publicar produtos
Lockmaster - Height restriction barriers

Lockmaster - Height restriction barriers

Traduzido por Google,
Os portões LockMaster™ são de construção SHS soldada, com os painéis de malha rígida fixados por barra de fixação padrão e por meio de fixações. Todas as dobradiças são anti-levantamento e ajustáveis, os portões pendurados para trás e equipados com o mecanismo de travamento do tipo LockMaster™, uma fechadura integral com parafuso giratório completo com um eurocilindro eliminando pontos de apoio e fornecendo uma facilidade que pode ser adequada com a mais moderna fechadura de porta sistemas ou um dos muitos arranjos de fechaduras da linha CLD. Os portões são fornecidos com buchas de aço para fixar em betão. Os parafusos de queda são bloqueáveis nas posições fechada e aberta. Uma variedade de coberturas está disponível para a gama de portões, incluindo arame farpado padrão ou arame farpado, ou coberturas mais sofisticadas, como espigão giratório anti-escalada ou borda de dente de serra.
Especificação
    • AssetType: Fixed
    • Category: Pr_30_59_59_38:Height restrictors
    • Color: Main Frame: Galvanized and polyester powder coated. Nudge bar: Black & Yellow or Red & White with reflective tape
    • Description: Height restriction barrier located on the entrance to over-ground car-parking to deter larger HGVșs, LGVșs and other vehicles over 2100mm in height
    • DurationUnit: year
    • Features: Manual Sag-free Swing Arm in order to allows to operate the arm to allow temporary access to oversize vehicles
    • Finish: Mild Steel Primed & Powder coated as standard
    • InstallationDate: 31/12/1900 23:59:59
    • Manufacturer: sales@cld-fencing.com
    • Material: Steel
    • ModelReference: Lockmaster_SingleLeaf
    • Name: HeightRestrictors_Lockmaster_SingleLeaf_CLDFencingSystems
    • Shape: Rectangular
    • Size: Available Span ȓ From 2.0m- 6.0m. SHS section steel frame 100mmx100mmx100mm
    • WarrantyDurationUnit: year
    • WarrantyStartDate: 31/12/1900 23:59:59
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLockmaster-Height-restriction-barriers
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de produtosGates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_59_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeight restrictors