Publicar produtos
Screenogril - Fencing system
Screenogril - Fencing system

    Screenogril - Fencing system

    4.6 de 5 estrelas4.6(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de painel de vedação Louvred

    O CLD Screenogril foi concebido para limitar a visibilidade das instalações, ao mesmo tempo que evita intrusões, oferecendo 2 níveis de blindagem diferentes – 80% ou 100%. Disponível em diversas opções de altura, o CLD Screenogril oferece uma abordagem modular para onde quer que a tela seja necessária. Este sistema é perfeito para aplicações como hospitais, empreendimentos comerciais, parques de estacionamento ou qualquer aplicação de rastreio.

    Características:
    • Materiais recicláveis
    • Efeito persiana contemporâneo
    • 2 opções de nível de triagem
    • Opções de placa de base e enterramento no solo
    • Sistema modular
    Portões:
    A gama de produtos UniGril está disponível com portões para complementar a vedação, estes vêm em várias larguras e alturas em cantilever ou balanço com opção totalmente automatizada. Todos os portões cumprem os padrões normais de exigência e, quando aplicável, cumprem a legislação mais recente. Uma gama completa de cores RAL disponíveis. Por favor, pergunte para mais detalhes.
    Especificação
    • Standard: BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Screenogril Louvred Rigid Panel System

      Panel type: Louvre panels consisting of triple flanged louvres, electrofused to 4mm horizontal wires at 46mm vertically and 132mm horizontally. Top and bottom flat bars 50mm x 3mm. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns.

      2 vision options available – select as required:

      80/20 vision using 50mm x 1.5mm fin louvres

      100/0 vision using 69mm x 1.5mm fin louvres

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: n/a

      Height: 80/20 vision: 954mm/1596mm/1963mm or any combination of these heights

      100/0 vision: 967mm/1608mm/1975mm or any combination of these heights

      Nominal height: 1.0, 1.4m, 1.6m, 2.0m – panels can be modified to bespoke heights if required.

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post Varies dependant on post section

      Centres:

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaScreenogril-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems