Publicar produtos
Securus - Fencing system
Securus - Fencing system
Securus - Fencing system

    Securus - Fencing system

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema de cerca de painel de malha rígida soldada 358.

    CLD Securus é a nossa gama de vedações de segurança especializadas. Tradicionalmente referida como malha de prisão ou malha 358, a gama Securus foi atualizada para oferecer a versatilidade e durabilidade exigidas pelos desafios de segurança contemporâneos, ao mesmo tempo que permite uma visibilidade clara. A Securus oferece a opção de modernização - basta trocar os painéis ou consertar detalhes para uma classificação diferente para garantir sua segurança e as necessidades do local no futuro.

    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Aparência atraente, mesmo com tela de arame densa
    • Painéis de malha de arame de aço soldado rígido
    • Opção para trocar os painéis conforme os níveis de segurança mudam
    • Design de poste flangeado laminado
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securus 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Profiled version also available

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required. 1830mm/2030mm/2440mm/3000mm

      Nominal height: 1.8m/2.0m/2.4m/3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour, including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum. 50mm above ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special hollow flanged section, hot-dipped galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 cup square bolt with permacone nut, galvanised

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurus-Flat-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems