Publicar produtos
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system

    Dulok 25 - Fencing system

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema de vedação de painel de malha rígida de malha de arame duplo.

    O sistema de painel de fio duplo Dulok-25™ pode ser usado em aplicações como data centers, unidades seguras, sites MOD e delegacias de polícia. Com sua configuração de arame duplo de 8 mm e arames verticais de 6 mm espaçados de 25 mm, este é um dos sistemas de vedação mais impenetráveis do mercado. Disponível em alturas que variam de 1200–6000 mm.


    Características:


    Extremamente alta segurança, anti-corte, painéis de fio duplo.

    Ampla gama de opções de altura (até 6 m).

    Cores RAL disponíveis.


    Padrões:

    Em conformidade com BS 1722-14.

    Especificação
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Standard: To BS 1722-14.
      • Posts - In addition to the standard posts, many variations are available to accommodate site requirements: Wall fixing plates, cranked posts or base plated. Cranked or straight extensions for barbed or razor wire. Cranked panels.
        • Manufacturer's standard.
        • Purpose-made. Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Panel height: Fence heights above 2430 mm are made up of two or more panels.
        • 1830 mm.
        • 2030 mm.
        • 2430 mm.
        • 3060 mm.
        • 4060 mm.
        • 4460 mm.
        • 5090 mm.
        • 5490 mm.
        • 6090 mm.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Fixing:
        • Pin hex.
        • Sheardrive.
      • Width: 2506 mm.
      • Mesh size: 200 x 25 mm.
      • Top edge protection: 30 mm. Can be inverted to give flush edge.
      • Product Reference: Dulok-25™
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDulok-25-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2506
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems