Publicar produtos
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system

    Ultimate Extra - Fencing system

    Traduzido por Google,

    Oferecendo todos os recursos de segurança do sistema de painel perfilado Ultimate™ padrão – mas com painéis de arame mais grossos e densos – o Ultimate Extra™ oferece ainda mais proteção como cercas de perímetro para instalações de alto status, incluindo escolas, portos marítimos e aeroportos.

    Esta escolha popular oferece excelente visibilidade apesar dos centros de fios próximos e independentemente da ampla gama de cores RAL que você escolher.

    Características:

    Altura: 1,8 a 3,0 m.

    Abertura de malha de 165 x 25 mm.

    Centros de postes de 2485 e 2060 mm.

    Os fios verticais de 6 mm para cargas pesadas estão separados por apenas 25 mm em cada painel, proporcionando grande resistência e provando ser extremamente difíceis de escalar.

    Os perfis superiores aumentam a resistência da vedação.

    Poste de segurança galvanizado e revestido a pó de poliéster e barra de fixação.

    Especificado em todo o Reino Unido por conselhos e consultores de segurança.

    Em conformidade com BS 1722-14 para cercas de painéis de aço de malha aberta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUltimate-Extra-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto