Publicar produtos
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster
LockMaster

    LockMaster

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os portões giratórios CLD LockMaster™ - simples e duplos - cabem perfeitamente em todos os sistemas de cercas que oferecemos.

    Os painéis rígidos de malha de arame de aço soldado são fixados a uma moldura de aço SHS usando uma barra de fixação sólida e fixações seguras, tornando-os extremamente resistentes e proporcionando uma sensação real de serviço pesado. Fornecidos com soquetes de parafuso de aço para serem fixados em concreto, todos os portões possuem dobradiças anti-decolagem ajustáveis, tornando-os incrivelmente difíceis de vandalizar. Equipada com uma caixa de fecho oscilante e um eurocilindro como padrão, a segurança pode ser melhorada com opções da nossa gama de bloqueio e fecho. Você também pode fechar portões com qualquer um dos impedimentos da nossa linha Active Anti-Intruder.

    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Opções anti-intrusão ativas e dobradiças anti-levantamento
    • Ampla gama de fechaduras e opções de segurança disponíveis
    • Preenchimento do portão para combinar com o sistema de cerca ou com o projeto do próprio cliente
    • Fabricado de acordo com requisitos personalizados
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD LockMaster Swing Gate

      Description: Open mesh steel security gate with mesh infill, to match fencing

      Configuration: Double leaf/ single leaf / rear hung, front hung or centre hung as required

      Heights: Various heights available to suit customer requirements. Please contact CLD for more information.

      Nominal heights: n/a

      Widths: Various widths available to suit customer requirements.

      Gate Frame: To suit mesh infill panels:

      Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

      Fully welded construction. Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fence line. See mesh type Q40 for more information.

      Locking: To client specification.

      Hinges: Minimum of 3 x welded hinge sets with M20 (minimum) eye bolts

      Panel Fixings: Depends on mesh panel type. See relevant Q40 for details.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm minimum

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLockmaster-With-infill-options-for-systems-above-double-leaf-gate-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon steel gates