Publicar produtos
Dulok S1
Dulok S1
Dulok S1

    Dulok S1

    Traduzido por Google,
    Sistema de painel de fio duplo com classificação de segurança

    CLD Dulok surge como uma solução de vedação de malha excepcionalmente adaptável, ideal para aplicações onde a visibilidade é essencial. Esta iteração do Dulok com classificação de segurança apresenta fios horizontais duplos de 0,31 pol. Flanqueando o fio vertical de 6 mm, tradicionalmente referido como configuração 868, estrategicamente projetado para impedir possíveis intrusos.

    Características:

    • Testado de forma independente como um sistema de alta segurança, capaz de suportar um atraso mínimo de 60 segundos
    • Construído com materiais reciclados, alinhado aos objetivos de sustentabilidade
    • Sistema econômico com certificação de segurança que oferece proteção econômica
    • Ampla gama de opções de altura para atender a diversas necessidades
    • Garantido pelo sistema Design Accredited para maior tranquilidade
    Especificação
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Dulok S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2508mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

      Mesh size: 200m x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 1830mm up to 5070

      Nominal height: 1.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2518mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadulok-s1-fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações