Publicar produtos
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop

    Dulok WaveTop

    Traduzido por Google,
    Sistema de painel de fio duplo com tampo decorativo

    CLD Dulok WaveTop representa um sistema de vedação de malha altamente versátil, oferecendo uma solução estética e económica onde a visibilidade é fundamental. Esta iteração decorativa de Dulok apresenta um efeito atraente de topo ondulado, adicionando um toque de estilo a qualquer ambiente. Apresentando fios horizontais duplos de 8 mm flanqueando o fio vertical de 6 mm (tradicionalmente conhecido como 868), o Dulok WaveTop não só dissuade potenciais intrusos com a sua construção robusta, mas também fornece um topo liso, tornando-o particularmente adequado para áreas de recreação infantil e escolas.

    Características:

    • Construído com materiais reciclados, apoiando iniciativas ecológicas
    • Garante uma instalação rápida e simples, economizando tempo e esforço
    • O design estético da parte superior ondulada aumenta o apelo visual
    • Ideal para playgrounds, parques, conjuntos habitacionais e escolas
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok WaveTop Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil - flush edges

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Nil

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadulok-wavetop
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações