Publicar produtos
ModSec Securus S3

ModSec Securus S3

Traduzido por Google,

O CLD ModSec é um sistema de instalação inovador que pode ser instalado no nível do solo ou como um sistema de trincheira. Ele apresenta um canal embutido para fios ou serviços, permitindo fácil instalação de CFTV, PIDS ou outros dispositivos eletrônicos. O Modsec S3 incorporou painéis de cerca CLD Securus S3. Testado pelo Loss Prevention Certification Board (LPCB), o Securus S3 oferece um atraso mínimo contra ataques de 5 minutos segundos. Este sistema é ideal para Data Centers, Delegacias de Polícia e unidades altamente seguras, Serviços Públicos, MoD e estabelecimentos governamentais

Características:

  • Sistema especializado de alta segurança para conter um atraso mínimo de 5 minutos
  • Materiais reciclados
  • Adequado para terrenos planos ou gradientes
  • Canal de serviços integrado
  • Opções de aluguel ou compra disponíveis
Especificação
  • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD ModSec Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

    Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

    (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

    Panel width: 2520mm

    Wire diameter: 4mm

    Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

    Height:

    Select as required 2440mm to 5000mm

    Nominal height: 2.4m to 5.0m

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Top edge projection: nil

    Security topping

    options: Barbed and razor wire, cranked and straight

    Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

    Post dimensions: 100mm x 100mm

    Maximum post

    Centres: 2530mm +/- 9mm

    Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

    Foundations: Install Modsec foundation on suitable flat ground making sure blocks interlock and posts are installed in every fourth block. Set post into block with suitable compound depending on permanent or temporary installation.

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodsec-securus-s3
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações