Publicar produtos
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system

    Multiplus - Fencing system

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cerca de malha variável perfilada

    CLD Multiplus é um sistema de vedação clássico de estilo paladino com aberturas de malha variáveis, criando um efeito impressionante, ao mesmo tempo que oferece demarcação externa e interna dos locais. Com grandes perfis superiores e grupos de 6 fios verticais com espaçamento de 25mm, criando um efeito listrado, o CLD Multiplus oferece uma linha de vedação robusta, mas altamente decorativa, para demarcação interna e externa.

    Características:
    • Materiais recicláveis
    • Efeito decorativo popular
    • Demarcação para uso interno e externo
    • Efeito listrado
    • Aparência estética
    • Padrões: Em conformidade com BS 1722-14
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD MultiPlus Profiled Variable Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Variable aperture mesh panel system with 3 profiles. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2940mm up to 2330mm high

      2800mm at 3030mm high

      Wire diameter: 4mm & 5mm

      Mesh size: 200 x 45mm and 200 x 25mm

      Available heights

      Select as required: 1730mm, 1930mm, 2330mm (all 2929 wide) and 3000mm (2800mm wide)

      Nominal heights: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Security topping n/a

      options:

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 60mm up to 2.4m high , 80mm x 40mm for 3m high

      Maximum post

      Centres: 2940mm up to 2330mm high and 2820 for 3030mm high

      Fixings: Clips with safety screws

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMultiplus-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems