Publicar produtos
Securus Profiled - Fencing system
Securus Profiled - Fencing system
Securus Profiled - Fencing system

    Securus Profiled - Fencing system

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de vedação de painel de malha rígida de malha soldada perfilada 358. O sistema de painel de vedação perfilado Securus™ tornou-se extremamente popular para aplicações de alta segurança. É adequado para aplicações como escolas, unidades industriais e comerciais, delegacias de polícia e unidades de segurança. Embora seja uma malha densa, tem muito pouco impacto na paisagem. Características: Aparência atraente, mesmo com malha densa. Painéis de malha soldada rígida. Cores RAL disponíveis.
    Especificação
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Posts:
        • Manufacturers standard
        • Purpose-made – Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Product Reference: Securus™ Profiled Panel System
      • Height - Other heights 0.5–6.0 m available on request. Insert requirements.
        • 1800 mm.
        • 2000 mm.
        • 2410 mm.
        • 2970 mm.
        • As drawing. Insert reference where applicable.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Mesh size: 76.2 x 12.5 mm.
      • WireDiameter: 4 mm. Horizontals and verticals.
      • Fasteners: M8 cup square bolt with permacone nut and security washer.
      • Width: 2515 mm.
      • Anti-intruder security topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurus-Profiled-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)2515
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems