Publicar produtos
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Traduzido por Google,

    Portão automático LPS1175 SR2 e Secured by Design cantilever deslizante de uma folha.

    Os portões deslizantes em balanço e com esteira SlideMaster™ são feitos sob encomenda e podem ser fornecidos com uma altura de até 3 m com uma largura de passagem de até 20 m, todos com distância ao solo de 125 mm. A estrutura do portão principal é composta por trilhos superiores e inferiores em tubo de alumínio quadrado de 75 mm com os montantes principais feitos do mesmo material. Os portões podem ser preenchidos com qualquer um dos painéis de malha da linha CLD ou podem ter um preenchimento de barra redonda padrão de 30 mm em centros de 125 mm - a estrutura e o preenchimento são então montados em nossa extrusão de viga inferior personalizada. O mecanismo de acionamento cantilever SlideMaster™ é único, pois o acionamento de fricção externo é incorporado na viga inferior, em oposição à face interna do portão, protegendo-o dos elementos e completamente fora de vista. Os portões deslizantes em balanço automatizados SlideMaster™ são totalmente compatíveis com a norma EU BS EN 12453, com cinco bordas de segurança perfiladas, cada uma composta por duas tiras de borracha eletricamente conduzidas paralelas. Estes são conectados ao painel de controle principal por dois cabos, que estão ocultos dentro do feixe inferior, que transmitem mensagens de e para as bordas de segurança. No caso improvável de uma falha, as mensagens serão transmitidas para as bordas de segurança necessárias instruindo a parada do portão, independentemente de sua posição.

    Características:

    Solução ideal para grandes aberturas.

    Passagem desobstruída através de larguras de até 20 m.

    Gama completa de preenchimentos de painéis.

    Gama completa de cores RAL.

    Especificação
      • Format: Cantilevered, sliding.
      • Method of operation:
        • Automatic.
        • Manual.
      • Barrier dimension: -
        • Height:
          • 1200 mm.
          • 1800 mm.
          • 2000 mm.
          • 2400 mm.
          • 3000 mm.
        • Span - Single: 1.2–10 m, double: 2.4–20 m. All gates made to client specification.: -
      • Finish as delivered: -
        • Colour: Powder coated, RAL.
      • Product Reference: Slidemaster SR2
      • Infill:
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Exempla mesh.
        • Dulok mesh.
        • Multiplus mesh.
        • Mesh. Insert panel system required to match. See options.
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Securus.
        • Ultimate mesh.
        • Ultimate extra.
      • Locking mechanism - A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.:
        • Not required.
        • SlideLock.
      • Frame: 75 x 75 mm aluminium tube.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlidemaster-With-infill-options-for-systems-above-single-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_59_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding vehicular barriers