Publicar produtos
RoTop
RoTop
RoTop

    RoTop

    Traduzido por Google,
    Sistema de malha de cerca para playground


    CLD Rotop™ não é apenas atraente, mas também prático e resistente, tornando-o a escolha ideal para diversas aplicações. Este sistema de painéis rígidos apresenta painéis de malha de aço soldada com vigas superiores e inferiores laminadas, oferecendo rigidez e segurança essenciais, ao mesmo tempo que serve como uma solução perimetral ideal. Para projetos que exigem cercas mais altas, nosso sistema de elevação dupla, que inclui um “rolo intermediário”, melhora a estética sem comprometer a funcionalidade.

    Rotop™ é perfeito para locais como creches, escolas primárias e instalações desportivas, onde resiste aos impactos diários de pessoas e equipamentos desportivos, mantendo a sua forma e resistência. Além disso, encontra usos alternativos em áreas como estacionamentos, parques empresariais e lojas.
    A fixação de segurança oculta SafeTfix™ garante fácil instalação mesmo em declives, ao mesmo tempo em que está em conformidade com os padrões BS 1722-14 para cercas de painel de aço de malha aberta.

    Características:

    • Construído com materiais reciclados, promovendo a sustentabilidade
    • Juntas soldadas totalmente resistentes garantem durabilidade e longevidade
    • O sistema de vedação superior e base enrolada adiciona apelo estético
    • A barra de fixação de comprimento total proporciona fixação segura
    • Postes RHS galvanizados e com revestimento em pó de poliéster para resistência à corrosão
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD RoTop Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire, galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 3000mm

      Wire diameter: 5mm diameter wire

      Mesh size: 150mm 50mm mesh

      Height: 900mm, 1200mm, 1500mm or 1800mm

      Nominal height: 0.9m, 1.2m, 1.5m or 1.8m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour.

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 50mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: 60mm x 40mm RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post 3010mm

      Centres:

      Fixings: 41mm x 21mm channel clamp bar with SafeTFix fixings. Please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarotop
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações