Publicar produtos
Securus AC SR2
Securus AC SR2
Securus AC SR2

    Securus AC SR2

    Traduzido por Google,
    Sistema de cerca de segurança de malha rígida 358 para LPS 1175 SR2 Edição 7

    A linha Securus da CLD oferece cercas de segurança especializadas, anteriormente conhecidas como malha de prisão ou malha 358, com recursos atualizados para total flexibilidade. Os painéis são projetados para serem facilmente trocados, permitindo alterações nas classificações de segurança à medida que os requisitos do local evoluem. O Securus AC SR2 foi rigorosamente certificado pelo Loss Prevention Certification Board, garantindo um atraso mínimo de 3 minutos contra ataques, garantindo maior segurança.


    Características:

    • Sistema especializado de alta segurança projetado para suportar um atraso mínimo de 3 minutos
    • Construído com materiais reciclados, alinhado aos objetivos de sustentabilidade
    • Sistema de malha de camada dupla melhora medidas de segurança
    • Excelente visibilidade para vigilância CCTV
    • As aplicações incluem data centers, locais governamentais, delegacias de polícia, instalações do MoD, serviços públicos, portos e aeroportos
    Especificação
    • Standard: LPS 1175 SR2 Issue 7, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Approved for Government Use. Contact CPNI (the Centre for Protection of National Infrastructure) for more information.

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus AC SR2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft. All items supplied loose for site assembly.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required 2440mm to 3000mm

      Nominal height: 2.4m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm below ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 80mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt and Securus clips on main posts

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurus-ac-sr2
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações