Publicar produtos
Securus Lite S1
Securus Lite S1
Securus Lite S1

    Securus Lite S1

    Traduzido por Google,
    Sistema de cerca de malha rígida 358 para LPS 1175 A1 (SR1) Edição 8

    O CLD Securus Lite S1 apresenta uma cerca de segurança permanente no solo testada e certificada conforme LPS 1175 A1 (SR1) Edição 8, garantindo um atraso mínimo de 60 segundos contra ataques. Esta linha de cerca é ideal para diversas aplicações, incluindo delegacias de polícia, edifícios industriais, escolas e instalações MOD, oferecendo qualidade e segurança garantidas.


    Características:

    • Sistema especializado de alta segurança projetado para suportar um atraso mínimo de 1 minuto
    • Construído com materiais reciclados, promovendo a sustentabilidade
    • Coberturas anti-intrusão ativas opcionais para medidas de segurança aprimoradas
    • Duas opções de barra de fixação disponíveis para instalação versátil
    • As aplicações incluem data centers, instalações do MoD, serviços públicos, portos e aeroportos
    Especificação
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus Lite S1 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Single layered mesh system. Profiled version also available.

      Panel Width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm

      Height: 1800, 2000, 2100, 2400, 3000mm (up to 5000mm)

      Nominal height: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground 

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2440mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      or

      30mm x 5mm full length clamp bar. Through bolt, security washer and non removable shear nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurus-lite-s1
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações